The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UX581
    Coppia di elementi di fissaggio per venezia altezza 400 mm per il montaggio di pannelli frontali. Ideale per l'abbinamento con porte modulari o porte fronte/retro in quadri elettrici e di automazione, colore RAL7035. Il loro fissaggio per venezia avviene in modo sicuro ai montanti del quadro, grazie alla viteria inclusa in dotazione.
    EAN
    3250610682807
    Marca
    Hager
    Confezione
    2 Pezzi

    Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H400 RAL7035 venezia UX581

    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H400 RAL7035 venezia

    UX581

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      210 mm
    • Larghezza
      300 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    • Lunghezza
      300 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX581 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX581

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX581 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX581

      Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H400 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti