Porta cieca per l'installazione fronte o retro per venezia, altezza 2100 mm e larghezza 1200 mm, colore RAL7035. Realizzata in lamiera spessore 15/10 con guarnizione in poliuretano schiumato e profili di irrigidimento, offre robustezza e un grado di protezione IP55. Dotata di chiusura a cremonese (4 punti) con inserto triangolare e senso di apertura reversibile.
EAN
3250610681640
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza620 mm
-
Larghezza2120 mm
-
Profondità50 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta a serratura
Materiali
-
Codice RAL7032
-
ColoreGrigio ciottolo
-
Colore prodottoGrigio ciottolo
-
MaterialeMetallo
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza6
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX587
Porta cieca H2100 L1200 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione