Coppia di squadrette universali per venezia altezza 200 mm è progettata specificamente per il fissaggio delle staffe preforate con lunghezza 2000 mm ai montanti del quadro. Componenti ideali per ottimizzare il montaggio interno per venezia di quadri elettrici e sistemi di automazione, offrono un supporto versatile e robusto. Il fissaggio è sicuro e agevole, sia alle staffe preforate che ai montanti del quadro, grazie alle viti automaschianti M6 incluse in dotazione.
EAN
3250610682456
Marca
Hager
Confezione
4 Pezzi
Coppia di squadrette universali per staffe preforate H200 L2000 venezia UX905
Prezzo
23,41 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza100 mm
-
Larghezza215 mm
-
Profondità50 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Acessori
-
Tipo di accessorio armadioAngolare di fissaggio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX905
Coppia di squadrette universali per staffe preforate H200 L2000 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione