Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 300X250X160Mm FL102A

EAN
3250610670439
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
178,50 €
/ pezzo *

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
  • Porta vetro / cieca 1 accessori disponibili
  • Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili
  • Ventola per armadio 4 accessori disponibili
  • Riscaldamento per armadio 4 accessori disponibili
  • altri accessori disponibili 13 altri accessori disponibili

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    300 mm
  • Larghezza
    250 mm
  • Profondità
    160 mm
  • Spessore dei fianchi
    2 mm
Protezione
  • Grado di protezione IP
    IP65
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Tipo di bloccaggio
    3 lati 7 mm, Serratura a chiave
  • Resistenza agli urti IK
    IK10
Equipaggiamento
  • Numero di aperture della flangia
    2
  • Numero di file
    1
Installazione, montaggio
  • Montaggio su
    Installazione a parete
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Codice RAL
    7035
  • Trattamento
    Verniciato a polvere
  • Materiale
    Acciaio
Porta / coperchio
  • Numero di porte del quadro elettrico
    1
  • Numero di serrature
    1
  • Porta/frontale trasparente
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    630 A

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.