The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FL216Z
    Ventilatore con filtro da 67 W è un componente di raffreddamento efficiente e affidabile, progettato per garantire un flusso d'aria costante all'interno dei quadri elettrici. Tensione di alimentazione di 230Vca e una frequenza di 50-60 Hz, offre una portata di 520 m³/h. Realizzato in PC/ABS e con un filtro in fibre sintetiche termo-legate, garantisce un grado di protezione IP54. È auto-estinguente secondo la norma UL94-V0 e opera in un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +50°C.
    EAN
    3250619272160
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Ventilatore con filtro 67W 230Vca 50-60HZ 520Mc-H FL216Z

    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Ventilatore con filtro 67W 230Vca 50-60HZ 520Mc-H

    FL216Z

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP54
    Serie
    • Altezza
      325 mm
    • Larghezza
      325 mm
    • Profon­dità
      161 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL216Z
    PDF
    RoHS report FL216Z
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL216Z | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL216Z

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL216Z | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL216Z

      Ventilatore con filtro 67W 230Vca 50-60HZ 520Mc-H

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-30

      PDF
      140,98 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-30

      PDF
      209,26 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      271,11 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti