Controporta in lamiera per orion plus poliestere per quadri di altezza 300 mm e larghezza 250 mm, colore RAL7035. Realizzata in robusta lamiera con una chiusura a doppia aletta garantisce elevata resistenza agli urti e una lunga durata, salvaguardando efficacemente i dispositivi e i cablaggi interni.
EAN
3250610671894
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Controporta in lamiera H300 L250 orion plus lamiera FL542A
Prezzo
62,24 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza250 mm
-
Larghezza200 mm
-
Profondità20 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoControporta
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Tipo di bloccaggioSerratura con doppia barra 3 mm
Equipaggiamento
-
Numero di chiavi1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL542A
Controporta in lamiera H300 L250 orion plus lamiera
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB
Più documentazione