The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FL317A
    Piastra di fondo regolabile in lamiera per quadri orion plus lamiera e poliestere di altezza 150 mm e larghezza 750 mm. Costruita in resistente lamiera, permette una regolazione in profondità, assicurando un posizionamento flessibile e preciso dei componenti. Si fissa ai montanti funzionali tramite viti in dotazione.
    EAN
    3250610671030
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Piastra di fondo regolabile in lamiera H150 L750 orion plus lamiera e poliestere FL317A

    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Piastra di fondo regolabile in lamiera H150 L750 orion plus lamiera e poliestere

    FL317A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      800 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato Sendzimir

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL317A
    PDF
    RoHS report FL317A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL317A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL317A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL317A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL317A

      Piastra di fondo regolabile in lamiera H150 L750 orion plus lamiera e poliestere

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16

      PDF
      387,59 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti