Kit telaio completo 2x12 moduli di altezza 350 mm e larghezza 300 mm per orion plus lamiera. Il kit viene fornito premontato e include tutti i componenti necessari per un'installazione rapida ed efficiente. Comprende due montanti robusti, guide DIN standard per il fissaggio degli apparecchi, pannelli modulari realizzati in resina e quattro squadrette di fissaggio.
EAN
3250610679791
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit telaio completo per interruttori modulari 2x12 moduli H350 L300 orion plus FL979A
Prezzo
111,18 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità120 mm
Equipaggiamento
-
Numero di file2
Numero di moduli
-
Numero di moduli24
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL7035
-
Colore prodottoGrigio chiaro
Solo per uso interno
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL979A
Kit telaio completo per interruttori modulari 2x12 moduli H350 L300 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB
Più documentazione