Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus lamiera di altezza 300 mm e larghezza 250 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610671610
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Piastra di fondo materiale isolante H300 L250 orion plus lamiera FL422A
Prezzo
28,26 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza235 mm
-
Larghezza195 mm
-
Profondità4 mm
Materiali
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
TrattamentoNon trattato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL422A
Piastra di fondo materiale isolante H300 L250 orion plus lamiera
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB
Più documentazione