Piastra di fondo in lamiera per quadri orion plus lamiera e poliestere di altezza 400 mm e larghezza 500 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610671146
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Piastra di fondo in lamiera H400 L500 orion plus lamiera e poliestere FL343A
Prezzo
73,33 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza500 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato Sendzimir
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL343A
Piastra di fondo in lamiera H400 L500 orion plus lamiera e poliestere
PDF
Più documentazione