SUPP. GUIDA DIN 1 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO B02827
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Quadro / Centralino 27 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Brochure
Pablo Style: il centralino da collezione
PDF1,92 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE
Scheda tecnica di prodotto International 2011-04-04
PDF1,05 MB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2013-06-26
PDF683,93 kBCertificato di prodotto International 2017-02-02
PDF253,21 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF291,24 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF647,00 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF679,66 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF604,75 kBCertificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,21 MBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ
Certificato di prodotto International 2013-06-26
PDF683,93 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Commutatori_10A_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF604,75 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF647,00 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF291,24 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF563,17 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF576,22 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_bivalente_16A_P11-17
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF575,53 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF679,66 kB