Quadro in vetroresina oblò 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 OBLO' B04624
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guida DIN 1 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili -
Montanti 1 accessori disponibili -
Piastra di fondo 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Numero di guide DIN4
-
Numero di file4
-
Con serraturaSÌ
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli72
-
Altezza653,60 mm
-
Larghezza433,50 mm
-
Profondità210 mm
-
Numero di unità in larghezza18
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a parete
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP66
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04624
Quadro in vetroresina oblò 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 OBLO'
PDF -
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW
Manuale di istruzioni International 2013-04-19
PDF2,54 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF178,47 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina configurati con guide DIN. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBRange : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina configurati con guide DIN. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2015-11-25
PDF644,79 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-17
PDF2,11 MB
Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-20
PDF2,96 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kB
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB