MONT 03-MONTANTE • B04652 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Quadri in vetroresina
  • PEDRO VTR CIECO IP66
  • B04652

Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03

B04652

  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03 B04652

Montante metallico per la realizzazione di un telaio interno estraibile da 54 moduli, specifico per quadri in vetroresina VTR misura 03. Il codice si riferisce a un singolo montante, ma la confezione minima include una coppia di montanti con relative viti di fissaggio. Una volta assemblati con i pannelli sfinestrati da 18 moduli PS VTR, formano un telaio completo. Per un telaio estraibile è necessario acquistare 2 pezzi per quadro.
EAN
8015892534221
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
19,81 €
/ pezzo *
19,81 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Trat­tamento
    Zincato a caldo
  • Materiale
    Acciaio
Serie
  • Altezza
    400 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    35 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

REACH declaration B04652 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04652 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04652

  • Manuale di istruzioni

    Immagine IBOCO_MOA_Pedro_IP66 | Hager Italia

    IBOCO_MOA_Pedro_IP66

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    508,52 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    178,47 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro | Hager Italia

    IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    1,08 MB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN

    Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

    PDF
    343,15 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

    Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

    PDF
    355,68 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN62208_Pedro | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN62208_Pedro

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    1,84 MB
    Immagine BOC_UL_UL50_Cabinets-cutoutboxes.pdf | Hager Italia

    BOC_UL_UL50_Cabinets-cutoutboxes.pdf

    Licenza prodotto International 2015-06-22

    PDF
    395,53 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2015-11-25 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2015-11-25

    PDF
    644,79 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,84 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-17

    PDF
    2,11 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-20

    PDF
    2,96 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    103,55 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    99,50 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04601 - Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO
    B04601
    VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO
    Prezzo
    177,88 €
    / pezzo *
    177,88 €
    / pezzo *
  • 2
    B04602 - Quadro in vetroresina cieco 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 CIECO
    B04602
    VTR 02 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO
    Prezzo
    220,01 €
    / pezzo *
    220,01 €
    / pezzo *
  • 3
    B04603 - Quadro in vetroresina cieco 500x430x210mm IP66 54M grigio Pedro VTR 03 CIECO
    B04603
    VTR 03 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO
    Prezzo
    326,49 €
    / pezzo *
    326,49 €
    / pezzo *
  • 4
    B04604 - Quadro in vetroresina cieco 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 CIECO
    B04604
    VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO
    Prezzo
    414,25 €
    / pezzo *
    414,25 €
    / pezzo *
  • 5
    B04605 - Quadro in vetroresina cieco 650x540x260mm IP66 96M grigio Pedro VTR 05 CIECO
    B04605
    VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO
    Prezzo
    487,98 €
    / pezzo *
    487,98 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti