The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Quadri in vetroresina
  • PEDRO VTR CIECO IP66
  • B04663
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Guida DIN 28 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 06 B04663

Guida DIN monofila da 28 moduli completa di supporti scorrevoli per il fissaggio al quadro, compatibile con quadri in vetroresina Pedro VTR misura 06 (805x615 mm). Permette l'installazione a varie profondità semplicemente agendo sulla vite centrale presente nei supporti scorrevoli. Garantisce praticità e versatilità nell’utilizzo.
EAN
8015892534283
Marca
Bocchiotti
Confezione
8 Pezzi
Prezzo
25,07 €
/ pezzo *
25,07 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Guida DIN 28 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 06

B04663

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B04606

    Quadro in vetroresina cieco 805x615x315mm IP66 140M grigio Pedro VTR 06 CIECO

    768,81 €  / pezzo*
  • B04626

    Quadro in vetroresina oblò 805x615x315mm IP66 140M grigio Pedro VTR 06 OBLO'

    823,81 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    38 mm
  • Larghezza
    521 mm
  • Profon­dità
    15 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Zincato Sendzimir
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    28

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-24
PDF
4,33 MB
Hager REACH declaration B04663
PDF
Hager RoHS report B04663
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04663 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04663

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04663 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04663

    Guida DIN 28 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 06

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine IBOCO_MOA_Pedro_IP66 | Hager Italia

    IBOCO_MOA_Pedro_IP66

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    508,52 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    178,47 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro | Hager Italia

    IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    1,08 MB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN

    Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

    PDF
    343,15 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

    Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

    PDF
    355,68 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN62208_Pedro | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN62208_Pedro

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    1,84 MB
    Immagine BOC_UL_UL50_Cabinets-cutoutboxes.pdf | Hager Italia

    BOC_UL_UL50_Cabinets-cutoutboxes.pdf

    Licenza prodotto International 2015-06-22

    PDF
    395,53 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2015-11-25 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2015-11-25

    PDF
    644,79 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,84 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-17

    PDF
    2,11 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-20

    PDF
    2,96 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    103,55 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    99,50 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04654 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
    B04654
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
    Prezzo
    29,91 €
    / pezzo *
    29,91 €
    / pezzo *
  • 2
    B04653 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
    B04653
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
    Prezzo
    25,01 €
    / pezzo *
    25,01 €
    / pezzo *
  • 3
    B04652 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
    B04652
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
    Prezzo
    19,81 €
    / pezzo *
    19,81 €
    / pezzo *
  • 4
    B04596 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
    B04596
    Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
    Prezzo
    305,99 €
    / pezzo *
    305,99 €
    / pezzo *
  • 5
    B04655 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
    B04655
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
    Prezzo
    46,74 €
    / pezzo *
    46,74 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti