PORTA CIECA VTR 04 PORTELLA RICAMBIO • B04589 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Quadri in vetroresina
            • PEDRO VTR CIECO IP66
            • B04589
            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04

            Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04

            B04589

            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
            B04589 - Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04 B04589

            Portella di ricambio cieca per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 04 (650x430 mm). Realizzata in vetroresina autoestinguente di colore grigio RAL 7035, garantisce resistenza ai raggi UV, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. Idonea per installazione sia all'interno che all'esterno.
            EAN
            18015892613886
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            207,94 €
            / pezzo *
            207,94 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Quadro / Centralino 2 accessori disponibili
            • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
            • Chiave per quadro/ar­madio 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Quadro / Centralino
            • Sistemi di chiusura
            • Chiave per quadro/ar­madio
            • B04604

              VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO

              414,25 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B04624

              VTR 04 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO

              455,21 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B04666

              SR TRI VTR 01-06 Serratura standard triangolare per quadri Pedro dimensioni 1-6

              9,28 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B04665

              CH TRI VTR Chiave triangolare per quadri Pedro

              4,17 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              654 mm
            • Larghezza
              434 mm
            • Profon­dità
              25 mm
            Porta / coper­chio
            • Numero di serra­ture
              2
            Materiali
            • Codice RAL
              7035
            • Colore
              Grigio
            • Materiale
              Plas­tica
            • Trat­tamento
              Non trat­tato
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Tipo di bloc­caggio
              3 lati 7 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B04589 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04589 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04589 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04589

            • Manuale di istruzioni

              Immagine IBOCO_MOA_Pedro_IP66 | Hager Italia

              IBOCO_MOA_Pedro_IP66

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              508,52 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              178,47 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro | Hager Italia

              IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

              PDF
              1,08 MB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

              PDF
              343,15 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

              Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

              PDF
              355,68 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2015-11-25 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2015-11-25

              PDF
              644,79 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

              Certificato di prodotto International 2014-10-17

              PDF
              2,11 MB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

              Certificato di prodotto International 2014-10-20

              PDF
              2,96 MB
              Immagine Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66 | Hager Italia

              Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              223,98 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

              PDF
              103,55 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

              PDF
              99,50 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04601 - Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO
              B04601
              VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO
              Prezzo
              177,88 €
              / pezzo *
              177,88 €
              / pezzo *
            • 2
              B04602 - Quadro in vetroresina cieco 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 CIECO
              B04602
              VTR 02 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO
              Prezzo
              220,01 €
              / pezzo *
              220,01 €
              / pezzo *
            • 3
              B04603 - Quadro in vetroresina cieco 500x430x210mm IP66 54M grigio Pedro VTR 03 CIECO
              B04603
              VTR 03 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO
              Prezzo
              326,49 €
              / pezzo *
              326,49 €
              / pezzo *
            • 4
              B04604 - Quadro in vetroresina cieco 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 CIECO
              B04604
              VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO
              Prezzo
              414,25 €
              / pezzo *
              414,25 €
              / pezzo *
            • 5
              B04605 - Quadro in vetroresina cieco 650x540x260mm IP66 96M grigio Pedro VTR 05 CIECO
              B04605
              VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO
              Prezzo
              487,98 €
              / pezzo *
              487,98 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti