- PEDRO VTR OBLO' IP66
- PEDRO VTR CIECO IP66
- Vedere di più
Serratura standard triangolare SR TRI VTR 01-06 per quadri Pedro VTR 01- VTR 06 B04666
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
-
Profondità25 mm
-
ColoreGrigio
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04666
Serratura standard triangolare SR TRI VTR 01-06 per quadri Pedro VTR 01- VTR 06
PDF -
Nota Prodotto
IBOCO_MOA_Pedro_IP66
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF508,52 kB
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SR_TRI_VTR
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF77,33 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF178,47 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF1,08 MB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25
PDF644,79 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17
PDF2,11 MB
Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20
PDF2,96 MB
Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF223,98 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kB
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB