The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Quadri in vetroresina
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • B04688
    Staffe di fissaggio in acciaio INOX AISI 304 per la garanzia del mantenimento della classe di doppio isolamento e del grado IP66. Il codice si riferisce ad una singola staffa ma la confezione minima include 4 pezzi con relative viti di fissaggio. L'installazione avviene da dietro al quadro senza bisogno di forare la struttura. Idonee per l'installazione su quadri in vetroresina Pedro VTR, dalla misura 01 alla misura 07
    EAN
    8015892535280
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    20 Pezzi
    • PEDRO VTR OBLO' IP66
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • Vedi altro

    Staffa doppio isolamento in inox ST VTR INOX per quadri Pedro VTR 01 - VTR 07 B04688

    Prezzo
    11,61 €
    / pezzo *
    11,61 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Staffa doppio isolamento in inox ST VTR INOX per quadri Pedro VTR 01 - VTR 07

    B04688

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      32 mm
    • Profon­dità
      25 mm
    Materiali
    • Colore
      Acciaio inox
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Parti/set di fissaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04688 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04688

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04688 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04688

      Staffa doppio isolamento in inox ST VTR INOX per quadri Pedro VTR 01 - VTR 07

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine IBOCO_MOA_Pedro_IP66 | Hager Italia

      IBOCO_MOA_Pedro_IP66

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      508,52 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia | Hager Italia

      Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      178,47 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro | Hager Italia

      IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      1,08 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

      Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

      PDF
      355,68 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

      PDF
      343,15 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN62208_Pedro | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN62208_Pedro

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,84 MB
      Immagine BOC_UL_UL50_Cabinets-cutoutboxes.pdf | Hager Italia

      BOC_UL_UL50_Cabinets-cutoutboxes.pdf

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2015-06-22

      PDF
      395,53 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25

      PDF
      644,79 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,84 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20

      PDF
      2,96 MB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      223,98 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      103,55 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      99,50 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04598 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      B04598
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      Prezzo
      533,98 €
      / pezzo *
      533,98 €
      / pezzo *
    • 2
      B04655 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
      B04655
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
      Prezzo
      48,79 €
      / pezzo *
      48,79 €
      / pezzo *
    • 3
      B04595 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 03 per quadri Pedro VTR 03
      B04595
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 03 per quadri Pedro VTR 03
      Prezzo
      276,25 €
      / pezzo *
      276,25 €
      / pezzo *
    • 4
      B04677 - Piastra di fondo in acciaio PF VTR 07 per quadri Pedro VTR 07
      B04677
      Piastra di fondo in acciaio PF VTR 07 per quadri Pedro VTR 07
      Prezzo
      245,41 €
      / pezzo *
      245,41 €
      / pezzo *
    • 5
      B04654 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
      B04654
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
      Prezzo
      31,23 €
      / pezzo *
      31,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti