KIT STAFFE CAN STAFFE X CABLAG. VTR • B04669 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Quadri in vetroresina
            • PEDRO VTR CIECO IP66
            • B04669
            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro
            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro
            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro
            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro

            Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro

            B04669

            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro
            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro
            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro
            B04669 - Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro B04669

            Sistema di fissaggio per canali da cablaggio T1-N e T1-EN con dimensione massima base 60 mm e altezza 60 mm. Il kit include una coppia di staffe complete di 4 viti metalliche per il fissaggio ai montanti e 4 accessori di fissaggio ZP1 per il fissaggio delle canalette, garantendo un'installazione sicura e stabile. Compatibili con i quadri in vetroresina Pedro VTR dalla misura 02 (425x325 mm) alla 07 (1060x810 mm).
            EAN
            8015892621419
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            6 Pezzi
            Prezzo
            39,21 €
            / pezzo *
            39,21 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              135 mm
            • Larghezza
              50 mm
            • Profon­dità
              120 mm
            Materiali
            • Colore
              Nero
            • Materiale
              Plas­tica
            • Trat­tamento
              Non trat­tato

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B04669 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04669 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04669 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04669

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              178,47 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

              PDF
              343,15 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

              Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

              PDF
              355,68 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2015-11-25 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2015-11-25

              PDF
              644,79 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

              Certificato di prodotto International 2014-10-17

              PDF
              2,11 MB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

              Certificato di prodotto International 2014-10-20

              PDF
              2,96 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

              PDF
              103,55 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

              PDF
              99,50 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04601 - Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO
              B04601
              VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO
              Prezzo
              177,88 €
              / pezzo *
              177,88 €
              / pezzo *
            • 2
              B04602 - Quadro in vetroresina cieco 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 CIECO
              B04602
              VTR 02 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO
              Prezzo
              220,01 €
              / pezzo *
              220,01 €
              / pezzo *
            • 3
              B04603 - Quadro in vetroresina cieco 500x430x210mm IP66 54M grigio Pedro VTR 03 CIECO
              B04603
              VTR 03 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO
              Prezzo
              326,49 €
              / pezzo *
              326,49 €
              / pezzo *
            • 4
              B04604 - Quadro in vetroresina cieco 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 CIECO
              B04604
              VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO
              Prezzo
              414,25 €
              / pezzo *
              414,25 €
              / pezzo *
            • 5
              B04605 - Quadro in vetroresina cieco 650x540x260mm IP66 96M grigio Pedro VTR 05 CIECO
              B04605
              VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO
              Prezzo
              487,98 €
              / pezzo *
              487,98 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti