IP65 04 GRI CEN PARETE • B06521 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
              • Vedi tutte le categorie
              • Hager - Apparecchi generali
                • Interruttori aperti e scatolati
                  • Interruttori aperti e manovra sezionatori hw+
                  • Accessori configurabili per interruttori hw+
                  • Accessori stand-alone e ricambi per interruttori hw+
                  • Interruttori scatolati h3, h3+ e blocchi differenziali
                  • Interruttori di manovra-sezionatori h3 e h3+
                  • Accessori per interruttori h3 e h3+
                • Relè differenziali a toroide separato e salvamotori
                  • Relè differenziali a toroide separato
                  • Interruttori salvamotore
                • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi
                  • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi e sezionatori per fotovoltaico
                  • Commutatori di manovra motorizzati
                  • Accessori per sezionatori rotativi e commutatori motorizzati
                  • Commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Accessori per commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Interruttori portafusibili combinati
                • Portafusibili sezionabili e fusibili
                  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovoltaico
              • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
                • Protezione
                  • Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici
                  • AFDD - Arc Fault Detection Devices
                  • Blocchi differenziali
                  • Interruttori automatici magnetotermici differenziali
                  • Interruttori differenziali puri
                  • Interruttori differenziali puri con riarmo automatico
                  • SPD - Limitatori di sovratensione
                • Comando e segnalazione
                  • Sezionatori, deviatori, commutatori, pulsanti e segnalatori luminosi modulari
                  • Commutatori rotativi modulari
                  • Trasformatori modulari e illuminazione d'emergenza
                  • Suonerie e ronzatori modulari
                  • Relè passo-passo e ausiliari
                  • Relè, contattori modulari e gestione carichi
                  • Relè temporizzatori e luce scala
                  • Dimmer universali
                  • Interruttori orari analogici, digitali e KNX
                  • Interruttori crepuscolari e accessori
                • Misura
                  • Contatori di energia modulari e interfaccia KNX
                  • Multimetri e centrali di misura
                  • Trasformatori di corrente e accessori
                  • Commutatori di misura e contaore
                  • Relè di controllo grandezze elettriche
              • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
                • Centralini IP65 fino a 63 A
                  • vector
                • Quadri di distribuzione fino a 160 A
                  • vegaD
                • Quadri di distribuzione secondaria fino a 630 A
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • Kit di equipaggiamento quadro 4 e quadro 5
                  • Sistemi di connessione quadro 4 e quadro 5
                • Armadi di distribuzione principale fino a 4000 A
                  • quadro evo
                  • Kit di equipaggiamento quadro evo
                  • Sistemi di connessione quadro evo
                • Accessori di connessione
                  • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
                  • Morsettiere quickconnect per vegaD
                  • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
                  • Ripartitori a barrette e blocchi di distribuzione
              • Hager - Quadri e armadi di automazione
                • Quadri di automazione
                  • orion.tech
                • Armadi di automazione
                  • FK
                  • venezia
              • Hager - Quadri e armadi universali
                • Policarbonato
                  • vector IP65
                • Poliestere
                  • orion plus poliestere cassette
                  • orion plus poliestere quadri e armadi
                • Acciaio
                  • orion plus lamiera
              • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
                • Sistemi di ricarica
                  • witty prise
                  • witty one
                  • witty start
                  • witty solar
                  • witty share
                  • witty park
                • Sistemi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi non connessi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi connessi per il controllo della ricarica
                • Accessori e parti di ricambio
                  • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elettroniche e altri accessori
                  • Ricambi
              • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
                • Sistemi di monitoraggio energetico
                  • Contatori e centrali di misura
                  • Server agardio
                  • Accessori
                • Sistema gestione energetica EMC flow
                  • EMC flow e interfaccia modbus
                  • Stazioni di ricarica witty solar
                  • Accessori e parti di ricambio
                • Gestione carichi e HVAC
                  • Termostati e cronotermostati
                  • Gestione carichi e sonda di temperatura
                • Contaore e commutatori
                  • Contaore e commutatori
                  • Contatori di energia
                  • Trasformatori di corrente
              • Hager - Canali per cablaggio
                • Canali per cablaggio hager
                  • BA7A
                  • HA7
                  • Canalette per cablaggio flessibili
              • Hager - Automazione di edificio - KNX
                • Moduli d'ingresso, sensori HVAC, contatori, interruttori orari e stazioni meteo
                  • Moduli d'ingresso
                  • Interruttori orari
                  • Contatori e interfacce di misura
                  • Stazioni meteo
                  • Rilevatori di presenza e movimento
                • Attuatori ON/OFF, dimmer, tapparelle/veneziane, DALI e analogici
                  • Attuatori ON/OFF
                  • Attuatori per tapparelle/veneziane
                  • Dimmer universali
                  • Gateway DALI
                  • Attuatori HVAC
                • Dispositivi di sistema e touch screen
                  • Alimentatori
                  • Interfacce, gateway e touch screen
                • Server domovea
                  • domovea basic ed expert
                • Moduli radio KNX e quicklink
                  • Moduli radio KNX e quicklink
                • Accessori di completamento
                  • Cavi, morsetti e altri accessori
              • Hager - Rilevatori di presenza e movimento
                • Rilevatori di movimento
                  • Rilevatori da soffitto
                  • Rivelatori da parete
                • Accessori per rilevatori di movimento e presenza
                  • Telecomandi IR
                  • Accessori di montaggio
              • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
                • Quadri in vetroresina
                  • PEDRO VTR CIECO IP66
                  • PEDRO VTR OBLO' IP66
                • Centralini di distribuzione
                  • PABLO IP65
                  • PABLO IP40 DESIGN
                  • PABLO IP40 STANDARD
                  • PABLO EMERGENZA
                  • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
                  • PABLO STYLE INCASSO FUME'
                  • PABLO IP40 INCASSO
                • Cassette di derivazione
                  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP55 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP44 GWT 650°/960°
                  • PICO IP40 INCASSO GWT 650°
              • Bocchiotti - Contenitori e parti attive
                • Parti attive
                  • Apparecchi di comando e protezione
                  • Prese di corrente
                  • Connettori telefonici e dati
              • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
                • Tubi corrugati ed accessori
                  • FMP 3321
                  • FMPF 3321 CON TIRAFILO
                  • CTA 34223 LSZH
                  • CTAF 34223 LSZH CON TIRAFILO
                  • FCX 3321 BICOFLEX
                • Tubi rigidi ed accessori
                  • GRI 3321
                  • RFG 4321
                  • HALO 3321
                • Guaine corrugate ed accessori Halogen Free
                  • GHF 2222
                • Guaine spiralate flessibili ed accessori
                  • GSIG 2311
                  • GSI 2311
              • Bocchiotti - Installazione a parete
                • Sistemi di canali a parete
                  • TA-N
                  • TA-EN
                  • CND
                • Sistemi di minicanali
                  • TMC
                  • TMU
                  • TMR
                  • DESIGN
                • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
                  • TBN
                  • TCN
                  • TBA ART
                • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
                  • ALU B
              • Bocchiotti - Installazione sopra e sotto pavimento
                • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
                  • CSP-N
                  • TOR
                  • UNA
                  • BIS
                  • NEST
                  • METRO' FAST
                  • STRIP STRAP
              • Bocchiotti - Cablaggio
                • Canalette per cablaggio
                  • T1-N
                  • T1-EN
                  • T1 Altre dimensioni
                  • TPD
                  • TD-HF
                • Accessori per cablaggio
                  • TRACY
                  • DN-A
                  • SPIRALITE
                  • GUIDE PROFILATE
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Centralini di distribuzione
            • PABLO IP65
            • B06521
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            B06527 - Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 54 GRI
            B06527
            IP65 54 GRI Centralino IP65 54 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
            Prezzo
            291,17 €
            / pezzo *
            291,17 €
            / pezzo *
            2
            B05180 - Coprimodulo 6,5 moduli grigio RAL7035 per linee Pablo e Pedro
            B05180
            COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO
            Prezzo
            1,19 €
            / pezzo *
            1,19 €
            / pezzo *
            3
            B05162 - Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
            B05162
            A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO
            Prezzo
            6,08 €
            / pezzo *
            6,08 €
            / pezzo *
            4
            B06523 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 12 GRI
            B06523
            IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
            Prezzo
            76,81 €
            / pezzo *
            76,81 €
            / pezzo *
            5
            B05164 - Tappo doppio isolamento diametro 28 grigio per centralini Pablo
            B05164
            TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO
            Prezzo
            0,73 €
            / pezzo *
            0,73 €
            / pezzo *
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI

            Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI

            B06521

            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI B06521

            Centralino di distribuzione stagno da parete per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumé, 4 moduli, colore grigio RAL 7035. Offre protezione IP65 e resistenza agli impatti IK09. Adatto per installazioni indoor e outdoor, è resistente ai raggi UV. Potenza dissipabile 13 W. Dimensioni 143x210x102 mm, con 4 moduli per guida DIN.
            EAN
            18015892065210
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            33,69 €
            / pezzo *
            33,69 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Pannelli ciechi 1 accessori disponibili
            • Staffe 1 accessori disponibili
            • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
            • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
            • Coprimoduli 1 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 2 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Pannelli ciechi
            • Staffe
            • Sistemi di chiusura
            • Kit affian­camento
            • Coprimoduli
            • Supporti portafrutti per guida DIN
            • B05164

              TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO

              0,73 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05160

              SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO

              0,83 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05161

              SR 65 Serratura portella per Centralini Pablo IP65

              31,01 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05162

              A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO

              6,08 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05165

              COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO

              1,05 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02827

              SUPP. GUIDA DIN 1 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

              2,15 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02828

              SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

              2,73 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Montaggio a parete
            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            Equipag­giamento
            • Numero di file
              1
            • Con serra­tura
              No
            • Con morset­tiera di neutro
              SÌ
            • Con morset­tiera di terra
              No
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Serie
            • Altezza
              210 mm
            • Larghezza
              143 mm
            • Profon­dità
              102 mm
            • Larghezza di montaggio
              143 mm
            • Numero di unità in larghezza
              4
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Porta/fron­tale tras­parente
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Plas­tica
            • Codice RAL
              7035
            • Colore
              Grigio
            • Resis­tente agli ultravioletti
              SÌ
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK09
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP65
            • Tipo di bloc­caggio
              Senza serra­tura
            • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
              650 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration B06521 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B06521 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B06521 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B06521

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_04_08M | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_04_08M

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              167,04 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65 | Hager Italia

              Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65

              Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

              PDF
              1,28 MB
              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              155,99 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,28 MB
              Immagine Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-05-30

              RFA
              1,26 MB
              Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,26 MB
              Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System no hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

              PDF
              356,29 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

              PDF
              408,51 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65

              Certificato di prodotto International 2015-12-01

              PDF
              328,97 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,47 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

              PDF
              96,12 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2021-07-23 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2021-07-23

              PDF
              91,20 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B05609 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI
              B05609
              IP56 06 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              58,61 €
              / pezzo *
              58,61 €
              / pezzo *
            • 2
              B05610 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP56 07 GRI
              B05610
              IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              82,12 €
              / pezzo *
              82,12 €
              / pezzo *
            • 3
              B06522 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 08 GRI
              B06522
              IP65 08 GRI Centralino IP65 8 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
              Prezzo
              42,10 €
              / pezzo *
              42,10 €
              / pezzo *
            • 4
              B06523 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 12 GRI
              B06523
              IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
              Prezzo
              76,81 €
              / pezzo *
              76,81 €
              / pezzo *
            • 5
              B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
              B06524
              IP65 18 GRI Centralino IP65 18 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
              Prezzo
              103,40 €
              / pezzo *
              103,40 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti