The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP65
    • B05162
    Kit per l'affiancamento di centralini da parete della linea Pablo IP65, IP40 DSG e IP40 STD. Permette la realizzazione di centralini in batteria sia in senso orizzontale che verticale. Garantisce il mantenimento del grado IP offerto dal centralino, per una tenuta stagna e un perfetto accoppiamento.
    EAN
    8015892529388
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    10 Pezzi
    • PABLO IP65
    • PABLO IP40 STAN­DARD
    • PABLO IP40 DESIGN
    • Vedi altro

    Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio B05162

    Prezzo
    6,35 €
    / pezzo *
    6,35 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio

    B05162

    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B05162
    PDF
    RoHS report B05162
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05162 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05162

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05162 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05162

      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_coffret_modulaire_etanche_ip65_pablo | Hager Italia

      IBOCO_coffret_modulaire_etanche_ip65_pablo

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      1,13 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      356,29 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      408,51 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN62208_Pablo | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN62208_Pablo

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2014-07-15

      PDF
      1,47 MB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01

      PDF
      328,97 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,12 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-10-05

      PDF
      162,07 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 2
      B04083 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 08 W
      B04083
      Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 08 W
      Prezzo
      37,07 €
      / pezzo *
      37,07 €
      / pezzo *
    • 3
      B04084 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 12 W
      B04084
      Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 12 W
      Prezzo
      52,47 €
      / pezzo *
      52,47 €
      / pezzo *
    • 4
      B04085 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 18 W
      B04085
      Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 18 W
      Prezzo
      68,69 €
      / pezzo *
      68,69 €
      / pezzo *
    • 5
      B04086 - Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 24 W
      B04086
      Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 24 W
      Prezzo
      78,67 €
      / pezzo *
      78,67 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti