The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP40 DESIGN
    • B04086
    Centralino di distribuzione da parete per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumé, 24 moduli, colore bianco RAL 9001.Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK09. Adatto per installazioni indoor con canali porta apparecchi e porta cavi. Potenza dissipabile 39 W. Dimensioni 300x400x113 mm, con 2 file da 13 moduli per guida DIN.
    EAN
    8015892532159
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    5 pezzi
    • PABLO IP40 DESIGN

    Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 24 W B04086

    Prezzo
    78,67 €
    / pezzo *
    78,67 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 24 W

    B04086

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (10)
    • Kit affian­camento 1 product.page.accessories.products-available
    • Pannelli ciechi 1 product.page.accessories.products-available
    • Staffe 1 product.page.accessories.products-available
    • Separa­tore interno 1 product.page.accessories.products-available
    • Elemento trat­tenuta cavi 1 product.page.accessories.products-available
    • Sistemi di chiusura 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Kit affian­camento
    • Pannelli ciechi
    • Staffe
    • Separa­tore interno
    • Elemento trat­tenuta cavi
    • Sistemi di chiusura
    • Adat­ta­tore canale
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05162

      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio

      6,35 €  / pezzo*
    • B05164

      Tappo doppio isolamento diametro 28 grigio per centralini Pablo

      0,77 €  / pezzo*
    • B05160

      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

      0,87 €  / pezzo*
    • B05174

      Separatore per centralini Pablo modularità 12 grigio SEP CEN/12

      7,33 €  / pezzo*
    • B05176

      Elemento di trattenuta cavi DINO per centralini Pablo

      2,44 €  / pezzo*
    • B05188

      Serratura portella SR40 DSG per centralini Pablo IP40DSG

      31,61 €  / pezzo*
    • B05169

      Adattatore canale bianco AC 40/12 W per centralini Pablo IP40 DSG

      3,93 €  / pezzo*
    • B05185

      Coprimodulo 6, 5 moduli bianco RAL9001 per centralini Pablo Design

      1,25 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      2
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      24
    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      300 mm
    • Profon­dità
      113 mm
    • Larghezza di montaggio
      300 mm
    • Numero di unità in larghezza
      13
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      Sì
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9001
    • Colore
      Bianco
    • Resis­tente agli ultravioletti
      Sì
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      960 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration B04086
    PDF
    RoHS report B04086
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B04086 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B04086

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04086 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04086

      Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 24 W

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_DSG_08-24M | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_DSG_08-24M

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      184,51 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Disegni quotati - Centralino Pablo IP40 design | Hager Bocchiotti

      Disegni quotati - Centralino Pablo IP40 design

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-04

      PDF
      555,88 kB
      Immagine Voce di capitolato PABLO IP40 DSG centralino con portella | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato PABLO IP40 DSG centralino con portella

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,20 kB
    • Prodotto Modello Bim

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Bocchiotti

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,15 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Bocchiotti

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Bocchiotti

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Bocchiotti

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Bocchiotti

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Bocchiotti

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      291,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      269,34 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-16

      PDF
      351,88 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30

      PDF
      113,84 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B05162 - Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      B05162
      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / pezzo *
      6,35 €
      / pezzo *
    • 2
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 3
      B04083 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 08 W
      B04083
      Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 08 W
      Prezzo
      37,07 €
      / pezzo *
      37,07 €
      / pezzo *
    • 4
      B04084 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 12 W
      B04084
      Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 12 W
      Prezzo
      52,47 €
      / pezzo *
      52,47 €
      / pezzo *
    • 5
      B04085 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 18 W
      B04085
      Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 18 W
      Prezzo
      68,69 €
      / pezzo *
      68,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti