The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP65
    • B05160
    Staffa esterna per il fissaggio a muro dei centralini a parete della linea Pablo IP65, IP40 DSG e IP40 STD. Si installano da dietro al centralino con la semplice applicazione delle viti in dotazione. Non serve forare il fondo del centralino. Permettono il mantenimento della classe di doppio isolamento e del grado IP offerto dal centralino.
    EAN
    8015892529364
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    120 Pezzi
    • PABLO IP65
    • PABLO IP40 STAN­DARD
    • PABLO EMER­GENZA
    • PABLO IP40 DESIGN
    • Vedi altro

    Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo B05160

    Prezzo
    0,87 €
    / pezzo *
    0,87 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

    B05160

    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B05160
    PDF
    RoHS report B05160
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05160 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05160

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05160 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05160

      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      356,29 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      408,51 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01

      PDF
      328,97 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,12 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

      PDF
      94,45 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

      PDF
      143,30 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-10-05

      PDF
      162,07 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05760 - Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R
      B05760
      Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R
      Prezzo
      66,47 €
      / pezzo *
      66,47 €
      / pezzo *
    • 2
      B05762 - Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      B05762
      Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      Prezzo
      74,40 €
      / pezzo *
      74,40 €
      / pezzo *
    • 3
      B05763 - Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R
      B05763
      Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R
      Prezzo
      73,42 €
      / pezzo *
      73,42 €
      / pezzo *
    • 4
      B05765 - Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      B05765
      Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      Prezzo
      80,61 €
      / pezzo *
      80,61 €
      / pezzo *
    • 5
      B05769 - CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R
      B05769
      CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R
      Prezzo
      10,32 €
      / pezzo *
      10,32 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti