The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO EMER­GENZA
    • B05763
    Centralino di emergenza dotato di pannello sfinestrato con foro diametro 22 mm e vetro frangibile, da parete, colore rosso RAL 3000. Grado di protezione IP65, dimensioni 128x195x103 mm, dotato di 2 tappi doppio isolamento e serratura metallica con 2 chiavi.
    EAN
    8015892536843
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi
    • PABLO EMER­GENZA

    Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R B05763

    Prezzo
    73,42 €
    / pezzo *
    73,42 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R

    B05763

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Staffe 1 accessori disponibili
    • Vetro di ricambio 1 accessori disponibili
    • Martello 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Staffe
    • Vetro di ricambio
    • Martello
    • B05160

      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

      0,87 €  / pezzo*
    • B05772

      Vetro di ricambio VETRO 04 MOD per centralini Pablo Emergenza 4 moduli

      7,46 €  / pezzo*
    • B05774

      Martello frangivetro per centralini Pablo Emergenza MFV

      32,67 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      SÌ
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      128 mm
    • Larghezza
      195 mm
    • Profon­dità
      103 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      80 mm
    • Numero di unità in larghezza
      1
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta singola
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      3000
    • Colore
      Rosso
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Tipo di bloc­caggio
      Avvitato, Uten­sile speciale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration B05763
    PDF
    RoHS report B05763
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05763 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05763

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05763 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05763

      Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,17 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Pablo emergenza | Hager Italia

      Disegni quotati Pablo emergenza

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      595,97 kB
      Immagine Voce di capitolato PABLO IP55-65 CE centralino di emergenza | Hager Italia

      Voce di capitolato PABLO IP55-65 CE centralino di emergenza

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      151,24 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      286,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25

      PDF
      308,51 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

      PDF
      94,45 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

      PDF
      143,30 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05

      PDF
      109,33 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05760 - Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R
      B05760
      Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R
      Prezzo
      66,47 €
      / pezzo *
      66,47 €
      / pezzo *
    • 2
      B05762 - Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      B05762
      Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      Prezzo
      74,40 €
      / pezzo *
      74,40 €
      / pezzo *
    • 3
      B05765 - Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      B05765
      Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      Prezzo
      80,61 €
      / pezzo *
      80,61 €
      / pezzo *
    • 4
      B05160 - Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo
      B05160
      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo
      Prezzo
      0,87 €
      / pezzo *
      0,87 €
      / pezzo *
    • 5
      B05769 - CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R
      B05769
      CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R
      Prezzo
      10,32 €
      / pezzo *
      10,32 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti