The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO EMER­GENZA
    • B05760
    Centralino di emergenza con pulsante illuminabile e vetro frangibile, per installazione a parete, colore rosso RAL 3000. Grado di protezione IP55, dimensioni 120x120x61 mm, corredato di 2 tappi doppio isolamento, 1 pulsante altezza 10 mm, 1 pulsante altezza 16 mm, 1 contatto NA ITH 16 A 690 V e 1 contatto NC ITH 16 A 690 V.
    EAN
    8015892536805
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    10 pezzi
    • PABLO EMER­GENZA

    Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R B05760

    Prezzo
    66,47 €
    / pezzo *
    66,47 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R

    B05760

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Contatti ausiliari 2 product.page.accessories.products-available
    • Vetro di ricambio 1 product.page.accessories.products-available
    • Martello 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Contatti ausiliari
    • Vetro di ricambio
    • Martello
    • B05769

      CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R

      10,32 €  / pezzo*
    • B05770

      CONTATTO NC 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R

      10,32 €  / pezzo*
    • B05771

      Vetro di ricambio VETRO PULS per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R

      7,20 €  / pezzo*
    • B05774

      Martello frangivetro per centralini Pablo Emergenza MFV

      32,67 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      Sì
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Serie
    • Altezza
      120 mm
    • Larghezza
      120 mm
    • Profon­dità
      61 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      80 mm
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta singola
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      3000
    • Colore
      Rosso
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Tipo di bloc­caggio
      Uten­sile speciale

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B05760
    PDF
    RoHS report B05760
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B05760 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B05760

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05760 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05760

      Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55CEPULS | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55CEPULS

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,42 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Disegni quotati Pablo emergenza | Hager Bocchiotti

      Disegni quotati Pablo emergenza

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      595,97 kB
      Immagine Voce di capitolato PABLO IP55-65 CE centralino di emergenza | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato PABLO IP55-65 CE centralino di emergenza

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      151,24 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      286,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25

      PDF
      308,51 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

      PDF
      94,45 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

      PDF
      143,30 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05

      PDF
      109,33 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B05762 - Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      B05762
      Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      Prezzo
      74,40 €
      / pezzo *
      74,40 €
      / pezzo *
    • 2
      B05763 - Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R
      B05763
      Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R
      Prezzo
      73,42 €
      / pezzo *
      73,42 €
      / pezzo *
    • 3
      B05765 - Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      B05765
      Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      Prezzo
      80,61 €
      / pezzo *
      80,61 €
      / pezzo *
    • 4
      B05160 - Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo
      B05160
      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo
      Prezzo
      0,87 €
      / pezzo *
      0,87 €
      / pezzo *
    • 5
      B05769 - CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R
      B05769
      CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R
      Prezzo
      10,32 €
      / pezzo *
      10,32 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti