The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO EMER­GENZA
    • B05769
    Contatto normalmente aperto per centralino di emergenza, codice B05760 IP55 CE PULS R. Colore verde, 16A - 690V. Categoria di utilizzo: 220V DC13: 0,25A, 400V AC15: 4,5A. Progettato in conformità alla norma EN 60947-5-1. Il montaggio avviene ad incastro, assicurando un’installazione semplice e sicura.
    EAN
    18015892057697
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    10 pezzi
    • PABLO EMER­GENZA

    CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R B05769

    Prezzo
    10,32 €
    / pezzo *
    10,32 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R

    B05769

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NO

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration B05769
    PDF
    RoHS report B05769
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B05769 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B05769

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05769 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05769

      CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato PABLO IP55-65 CE centralino di emergenza | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato PABLO IP55-65 CE centralino di emergenza

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      151,24 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      286,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25

      PDF
      308,51 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B05760 - Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R
      B05760
      Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R
      Prezzo
      66,47 €
      / pezzo *
      66,47 €
      / pezzo *
    • 2
      B05762 - Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      B05762
      Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
      Prezzo
      74,40 €
      / pezzo *
      74,40 €
      / pezzo *
    • 3
      B05763 - Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R
      B05763
      Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R
      Prezzo
      73,42 €
      / pezzo *
      73,42 €
      / pezzo *
    • 4
      B05765 - Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      B05765
      Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
      Prezzo
      80,61 €
      / pezzo *
      80,61 €
      / pezzo *
    • 5
      B05160 - Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo
      B05160
      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo
      Prezzo
      0,87 €
      / pezzo *
      0,87 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti