IP65 18 GRI CEN PARETE • B06524 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Centralini di distribuzione
            • PABLO IP65
            • B06524
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            B06527 - Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 54 GRI
            B06527
            IP65 54 GRI Centralino IP65 54 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
            Prezzo
            291,17 €
            / pezzo *
            291,17 €
            / pezzo *
            2
            B05180 - Coprimodulo 6,5 moduli grigio RAL7035 per linee Pablo e Pedro
            B05180
            COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO
            Prezzo
            1,19 €
            / pezzo *
            1,19 €
            / pezzo *
            3
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524
            IP65 18 GRI Centralino IP65 18 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
            Prezzo
            103,40 €
            / pezzo *
            103,40 €
            / pezzo *
            4
            B02828 - Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita
            B02828
            SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO
            Prezzo
            2,73 €
            / pezzo *
            2,73 €
            / pezzo *
            5
            B05164 - Tappo doppio isolamento diametro 28 grigio per centralini Pablo
            B05164
            TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO
            Prezzo
            0,73 €
            / pezzo *
            0,73 €
            / pezzo *
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI

            Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI

            B06524

            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI B06524

            Centralino di distribuzione stagno da parete per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumé, 18 moduli, colore grigio RAL 7035. Offre protezione IP65 e resistenza agli impatti IK09. Adatto per installazioni indoor e outdoor, è resistente ai raggi UV. Potenza dissipabile 37 W. Dimensioni 425x288x148 mm, con pannello removibile, 1 file da 19 moduli per guida DIN.
            EAN
            18015892065241
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            4 Pezzi
            Prezzo
            103,40 €
            / pezzo *
            103,40 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Scatola di derivazione per montaggio a parete 1 accessori disponibili
            • Pannelli ciechi 2 accessori disponibili
            • Staffe 1 accessori disponibili
            • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
            • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 5 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Scatola di derivazione per montaggio a parete
            • Pannelli ciechi
            • Staffe
            • Sistemi di chiusura
            • Kit affian­camento
            • Coprimoduli
            • Supporti portafrutti per guida DIN
            • Guida DIN
            • B05610

              IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

              82,12 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05164

              TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO

              0,73 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05173

              PC 65 18 GRI Pannello cieco per Centralini Pablo IP65 GRIGIO

              12,43 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05160

              SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO

              0,83 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05161

              SR 65 Serratura portella per Centralini Pablo IP65

              31,01 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05162

              A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO

              6,08 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05165

              COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO

              1,05 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05180

              COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO

              1,19 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02827

              SUPP. GUIDA DIN 1 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

              2,15 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02828

              SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

              2,73 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05163

              RG Rialzo guida DIN per Centralini Pablo GRIGIO

              1,19 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Montaggio a parete
            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            Equipag­giamento
            • Numero di guide DIN
              2
            • Numero di file
              1
            • Con serra­tura
              No
            • Con morset­tiera di neutro
              SÌ
            • Con morset­tiera di terra
              No
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              18
            Serie
            • Altezza
              288 mm
            • Larghezza
              426 mm
            • Profon­dità
              148 mm
            • Larghezza di montaggio
              426 mm
            • Numero di unità in larghezza
              19
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Porta/fron­tale tras­parente
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Plas­tica
            • Codice RAL
              7035
            • Colore
              Grigio
            • Resis­tente agli ultravioletti
              SÌ
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK09
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP65
            • Tipo di bloc­caggio
              Senza serra­tura
            • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
              650 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration B06524 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B06524 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B06524 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B06524

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_12_72 | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_12_72

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              1,33 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65 | Hager Italia

              Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65

              Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

              PDF
              1,28 MB
              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              155,99 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,28 MB
              Immagine Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-05-30

              RFA
              1,26 MB
              Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,26 MB
              Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System no hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

              PDF
              356,29 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

              PDF
              408,51 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65

              Certificato di prodotto International 2015-12-01

              PDF
              328,97 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,47 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

              PDF
              96,12 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2021-07-23 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2021-07-23

              PDF
              91,20 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B05609 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI
              B05609
              IP56 06 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              58,61 €
              / pezzo *
              58,61 €
              / pezzo *
            • 2
              B05610 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP56 07 GRI
              B05610
              IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              82,12 €
              / pezzo *
              82,12 €
              / pezzo *
            • 3
              B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
              B06521
              IP65 04 GRI Centralino IP65 4 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
              Prezzo
              33,69 €
              / pezzo *
              33,69 €
              / pezzo *
            • 4
              B06522 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 08 GRI
              B06522
              IP65 08 GRI Centralino IP65 8 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
              Prezzo
              42,10 €
              / pezzo *
              42,10 €
              / pezzo *
            • 5
              B06523 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 12 GRI
              B06523
              IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
              Prezzo
              76,81 €
              / pezzo *
              76,81 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti