The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP65
    • B06523
    Centralino di distribuzione stagno da parete per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumé, 12 moduli, colore grigio RAL 7035. Offre protezione IP65 e resistenza agli impatti IK09. Adatto per installazioni indoor e outdoor, è resistente ai raggi UV. Potenza dissipabile 30 W. Dimensioni 314x263x143 mm, con pannello removibile, 1 file da 13 moduli per guida DIN.
    EAN
    18015892065234
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    6 Pezzi
    • PABLO IP65

    Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 12 GRI B06523

    Prezzo
    79,68 €
    / pezzo *
    79,68 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 12 GRI

    B06523

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (10)
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
    • Guida DIN 1 accessori disponibili
    • Scatola di derivazione per montaggio a parete 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Kit affian­camento
    • Guida DIN
    • Scatola di derivazione per montaggio a parete
    • Pannelli ciechi
    • Staffe
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05161

      Serratura portella SR 65 per centralini Pablo IP65

      32,37 €  / pezzo*
    • B05162

      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio

      6,35 €  / pezzo*
    • B05163

      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro

      1,25 €  / pezzo*
    • B05609

      Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI

      60,97 €  / pezzo*
    • B05164

      Tappo doppio isolamento diametro 28 grigio per centralini Pablo

      0,77 €  / pezzo*
    • B05172

      Pannello cieco per centralini Pablo IP65 grigio PC 65 12 GRI

      8,96 €  / pezzo*
    • B05160

      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

      0,87 €  / pezzo*
    • B05180

      Coprimodulo 6, 5 moduli grigio RAL7035 per linee Pablo e Pedro

      1,25 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • B05609

      Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI

      60,97 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      SÌ
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      12
    Serie
    • Altezza
      263 mm
    • Larghezza
      314 mm
    • Profon­dità
      143 mm
    • Larghezza di montaggio
      314 mm
    • Numero di unità in larghezza
      13
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration B06523
    PDF
    RoHS report B06523
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B06523 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B06523

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06523 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06523

      Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 12 GRI

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_12_72 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_12_72

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,33 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65 | Hager Italia

      Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      1,28 MB
      Immagine Voce di capitolato PABLO IP65 centralino stagno | Hager Italia

      Voce di capitolato PABLO IP65 centralino stagno

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      155,99 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Immagine Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Immagine Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-05-30

      RFA
      1,26 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      356,29 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      408,51 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01

      PDF
      328,97 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,12 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2021-07-23 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-23

      PDF
      91,20 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 2
      B05161 - Serratura portella SR 65 per centralini Pablo IP65
      B05161
      Serratura portella SR 65 per centralini Pablo IP65
      Prezzo
      32,37 €
      / pezzo *
      32,37 €
      / pezzo *
    • 3
      B05162 - Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      B05162
      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / pezzo *
      6,35 €
      / pezzo *
    • 4
      B05609 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI
      B05609
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI
      Prezzo
      60,97 €
      / pezzo *
      60,97 €
      / pezzo *
    • 5
      B05610 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP56 07 GRI
      B05610
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP56 07 GRI
      Prezzo
      85,68 €
      / pezzo *
      85,68 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti