The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP65
    • B05172
    Pannello cieco singolo per centralini della linea Pablo IP65. Colore grigio RAL 7035, larghezza nominale 12 moduli, interasse 150 mm. Idoneo per installazione su centralino IP65 12 GRI e IP65 24 GRI. L'incastro avviene per mezzo delle 2 linguette presenti nei fianchi. permette la sigillatura a piombo.
    EAN
    8015892529531
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    10 Pezzi
    • PABLO IP65

    Pannello cieco per centralini Pablo IP65 grigio PC 65 12 GRI B05172

    Prezzo
    8,96 €
    / pezzo *
    8,96 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pannello cieco per centralini Pablo IP65 grigio PC 65 12 GRI

    B05172

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration B05172
    PDF
    RoHS report B05172
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05172 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05172

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05172 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05172

      Pannello cieco per centralini Pablo IP65 grigio PC 65 12 GRI

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato PABLO IP65 centralino stagno | Hager Italia

      Voce di capitolato PABLO IP65 centralino stagno

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      155,99 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      356,29 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      408,51 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01

      PDF
      328,97 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,12 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05162 - Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      B05162
      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / pezzo *
      6,35 €
      / pezzo *
    • 2
      B05161 - Serratura portella SR 65 per centralini Pablo IP65
      B05161
      Serratura portella SR 65 per centralini Pablo IP65
      Prezzo
      32,37 €
      / pezzo *
      32,37 €
      / pezzo *
    • 3
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 4
      B05609 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI
      B05609
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI
      Prezzo
      60,97 €
      / pezzo *
      60,97 €
      / pezzo *
    • 5
      B05610 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP56 07 GRI
      B05610
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP56 07 GRI
      Prezzo
      85,68 €
      / pezzo *
      85,68 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti