- PABLO IP65
- PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
- Vedere di più
Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI B05609
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Quadro / Centralino 2 product.page.accessories.products-available -
Tappi doppio isolamento e staffe 2 product.page.accessories.products-available -
Piastra di fondo 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di montaggio coperchioMontaggio a vite in plastica
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
-
Altezza220 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità120 mm
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSì
-
Codice RAL7035
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP56
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT650 °C
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
PSigillabileSì
-
Con inserimento posterioreSì
-
Numero di ingressi per tubi0
-
FormaRettangolare
-
Temperatura d’esercizio-25 - 60 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05609
Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato PICO IP56 GRI cassetta di derivazione stagne da parete
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF146,57 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24
PDF299,10 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24
PDF307,94 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18
PDF394,01 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18
PDF394,01 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB