Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 24 GRI B06525
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Scatola di derivazione per montaggio a parete 1 accessori disponibili
-
Pannelli ciechi 2 accessori disponibili
-
Staffe 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
-
Kit affiancamento 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 8 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Corrente nominale125 A
-
Numero di guide DIN2
-
Numero di file2
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroSÌ
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli24
-
Altezza420 mm
-
Larghezza314 mm
-
Profondità143 mm
-
Larghezza di montaggio314 mm
-
Numero di unità in larghezza13
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK09
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT650 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_12_72
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,33 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF1,28 MBInformazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF155,99 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,28 MBRange : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-05-30
RFA1,26 MBRange Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,26 MBRange Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF356,29 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF408,51 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65
Certificato di prodotto International 2015-12-01
PDF328,97 kBCertificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,47 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF96,12 kBDichiarazione di conformità International 2021-07-23
PDF91,20 kB