The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • B04860
    Tappo doppio isolamento diametro 20 mm per l'isolamento della testa della vite metallica di fissaggio presente sul fondo delle caseette di derivazione a parete. La sua applicazione permette il mantenimento delle classe di doppio isolamento e del grado IP. Installazione a semplice pressione.
    EAN
    8015892536430
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    120 pezzi
    • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
    • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • Vedere di più

    Tappo doppio isolamento TDI 20 per cassette di derivazione da parete Pico B04860

    Prezzo
    0,65 €
    / pezzo *
    0,65 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tappo doppio isolamento TDI 20 per cassette di derivazione da parete Pico

    B04860

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04860
    PDF
    RoHS report B04860
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B04860 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B04860

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04860 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04860

      Tappo doppio isolamento TDI 20 per cassette di derivazione da parete Pico

      PDF
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      334,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      315,41 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine dc22-1069 | Hager Bocchiotti

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B05504 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI
      B05504
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI
      Prezzo
      7,23 €
      / pezzo *
      7,23 €
      / pezzo *
    • 2
      B05505 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      B05505
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      Prezzo
      7,99 €
      / pezzo *
      7,99 €
      / pezzo *
    • 3
      B05506 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      B05506
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      Prezzo
      12,10 €
      / pezzo *
      12,10 €
      / pezzo *
    • 4
      B05507 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      B05507
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      Prezzo
      23,14 €
      / pezzo *
      23,14 €
      / pezzo *
    • 5
      B05508 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      B05508
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      Prezzo
      39,43 €
      / pezzo *
      39,43 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti