The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
    • B05504
    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 01, dimensioni 100x100x50 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti in plastica ad 1/4 di giro e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 6 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16, 20 e 25 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892532357
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    54 pezzi
    • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI B05504

    Prezzo
    7,23 €
    / pezzo *
    7,23 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI

    B05504

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Tappi doppio isolamento e staffe 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • B04859

      Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico

      0,64 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di montaggio coper­chio
      Montaggio a vite in plas­tica
    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      Sì
    • Codice RAL
      7035
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Equipag­giamento
    • PSigil­labile
      Sì
    Funzioni
    • Con inserimento posteriore
      Sì
    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      6
    Forma
    • Forma
      Quadrato
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B05504
    PDF
    RoHS report B05504
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B05504 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B05504

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05504 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05504

      Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP55 viti 1/4 di giro | Hager Bocchiotti

      Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP55 viti 1/4 di giro

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      697,67 kB
      Immagine Voce di capitolato PICO IP55 GFI cassetta di derivazione stagne da parete | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato PICO IP55 GFI cassetta di derivazione stagne da parete

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      145,48 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-13

      PDF
      293,75 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-13

      PDF
      307,21 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      391,52 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55_1_4_IMQCA02.03809 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55_1_4_IMQCA02.03809

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      391,52 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine dc22-1069 | Hager Bocchiotti

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B05505 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      B05505
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      Prezzo
      7,99 €
      / pezzo *
      7,99 €
      / pezzo *
    • 2
      B05506 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      B05506
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      Prezzo
      12,10 €
      / pezzo *
      12,10 €
      / pezzo *
    • 3
      B05507 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      B05507
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      Prezzo
      23,14 €
      / pezzo *
      23,14 €
      / pezzo *
    • 4
      B05508 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      B05508
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      Prezzo
      39,43 €
      / pezzo *
      39,43 €
      / pezzo *
    • 5
      B05509 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP55 06 GRI
      B05509
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP55 06 GRI
      Prezzo
      71,51 €
      / pezzo *
      71,51 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti