The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • B04859
    Tappo doppio isolamento diametro 16 mm per l'isolamento della testa della vite metallica di fissaggio presente sul fondo delle caseette di derivazione a parete. La sua applicazione permette il mantenimento delle classe di doppio isolamento e del grado IP. Installazione a semplice pressione.
    EAN
    8015892536423
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    120 Pezzi
    • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
    • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • Vedi altro

    Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico B04859

    Prezzo
    0,64 €
    / pezzo *
    0,64 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico

    B04859

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04859
    PDF
    RoHS report B04859
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04859 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04859

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04859 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04859

      Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      334,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      315,41 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05504 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI
      B05504
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI
      Prezzo
      7,23 €
      / pezzo *
      7,23 €
      / pezzo *
    • 2
      B05505 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      B05505
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      Prezzo
      7,99 €
      / pezzo *
      7,99 €
      / pezzo *
    • 3
      B05506 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      B05506
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      Prezzo
      12,10 €
      / pezzo *
      12,10 €
      / pezzo *
    • 4
      B05507 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      B05507
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      Prezzo
      23,14 €
      / pezzo *
      23,14 €
      / pezzo *
    • 5
      B05508 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      B05508
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      Prezzo
      39,43 €
      / pezzo *
      39,43 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti