VTR 06 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO B04626
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
-
Pannelli ciechi 2 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
-
Montanti 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 11 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Numero di guide DIN5
-
Numero di file5
-
Con serraturaSÌ
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli140
-
Altezza805,60 mm
-
Larghezza615,40 mm
-
Profondità318,70 mm
-
Numero di unità in larghezza28
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Grado di protezione IPIP66
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW
Manuale di istruzioni International 2013-04-19
PDF2,54 MB -
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBOggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2015-11-25
PDF644,79 kBCertificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-17
PDF2,11 MBCertificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-20
PDF2,96 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kBDichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB