The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Quadri in vetroresina
  • PEDRO VTR CIECO IP66
  • B04648
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Pannello cieco singolo PC VTR 28 per quadri Pedro VTR 06 B04648

Pannello cieco singolo completo di 2 telai scorrevoli per il fissaggio sulle guide a C presenti nei fianchi delle casse dei quadri in vetroresina Pedro VTR. Larghezza nominale 28 moduli, interasse 150 mm. Idoneo per installazione su quadro misura 06 tramite fissaggio a scatto con attrezzo.
EAN
8015892534207
Marca
Bocchiotti
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
42,90 €
/ pezzo *
42,90 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Pannello cieco singolo PC VTR 28 per quadri Pedro VTR 06

B04648

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B04606

    Quadro in vetroresina cieco 805x615x315mm IP66 140M grigio Pedro VTR 06 CIECO

    768,81 €  / pezzo*
  • B04626

    Quadro in vetroresina oblò 805x615x315mm IP66 140M grigio Pedro VTR 06 OBLO'

    823,81 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    150 mm
  • Larghezza
    557 mm
  • Profon­dità
    20 mm
Equipag­giamento
  • Numero di file
    1
Materiali
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    26

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration B04648
PDF
Hager RoHS report B04648
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04648 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04648

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04648 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04648

    Pannello cieco singolo PC VTR 28 per quadri Pedro VTR 06

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    178,47 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN

    Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

    PDF
    343,15 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

    Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

    PDF
    355,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2015-11-25 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2015-11-25

    PDF
    644,79 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-17

    PDF
    2,11 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-20

    PDF
    2,96 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    103,55 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    99,50 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04654 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
    B04654
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
    Prezzo
    29,91 €
    / pezzo *
    29,91 €
    / pezzo *
  • 2
    B04653 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
    B04653
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
    Prezzo
    25,01 €
    / pezzo *
    25,01 €
    / pezzo *
  • 3
    B04652 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
    B04652
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
    Prezzo
    19,81 €
    / pezzo *
    19,81 €
    / pezzo *
  • 4
    B04596 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
    B04596
    Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
    Prezzo
    305,99 €
    / pezzo *
    305,99 €
    / pezzo *
  • 5
    B04655 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
    B04655
    Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
    Prezzo
    46,74 €
    / pezzo *
    46,74 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti