Quadro in vetroresina oblò 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 OBLO' B04622
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Porta vetro / cieca 3 product.page.accessories.products-available -
Accessori per montaggio 3 product.page.accessories.products-available -
Piastra di fondo 3 product.page.accessories.products-available -
Montanti 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Adatto per l'uso esternoSì
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Numero di guide DIN3
-
Numero di file3
-
Con serraturaSì
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli36
-
Altezza428,20 mm
-
Larghezza325 mm
-
Profondità178 mm
-
Numero di unità in larghezza12
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteSì
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a parete
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSì
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP66
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04622
Quadro in vetroresina oblò 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 OBLO'
PDF -
Nota Prodotto
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW
Manuale di istruzioni International 2013-04-19
PDF2,54 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF178,47 kB -
Prodotto Modello Bim
Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12
RFA1,35 MBOggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12
RFA1,38 MBRange : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina configurati con guide DIN. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBRange : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina configurati con guide DIN. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MB -
Scheda Tecnica Prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25
PDF644,79 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17
PDF2,11 MB
Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20
PDF2,96 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kB
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB