PS VTR 12 PANNELLO SFINESTRATO 12 • B04640 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Quadri in vetroresina
  • PEDRO VTR CIECO IP66
  • B04640

Pannello sfinestrato 12 moduli PS VTR 12 per quadri Pedro VTR 02

B04640

  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Pannello sfinestrato 12 moduli PS VTR 12 per quadri Pedro VTR 02 B04640

Pannello sfinestrato completo di guida DIN e di 2 telai scorrevoli per il fissaggio sulle guide a C presenti nei fianchi delle casse dei quadri in vetroresina Pedro VTR. Larghezza nominale 12 moduli, interasse 125 mm. Idoneo per installazione su quadro misura 02 tramite fissaggio a scatto con attrezzo. Viene fornito già assemblato per agevolare il cablaggio.
EAN
8015892534139
Marca
Bocchiotti
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
40,53 €
/ pezzo *
40,53 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    125 mm
  • Larghezza
    270 mm
  • Profon­dità
    120 mm
Equipag­giamento
  • Numero di file
    1
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    12
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP30
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Codice RAL
    7035

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
REACH declaration B04640 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B04640 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04640 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04640

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    178,47 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN

    Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

    PDF
    343,15 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

    Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

    PDF
    355,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2015-11-25 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2015-11-25

    PDF
    644,79 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-17

    PDF
    2,11 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-20

    PDF
    2,96 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    103,55 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    99,50 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04601 - Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO
    B04601
    VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO
    Prezzo
    177,88 €
    / pezzo *
    177,88 €
    / pezzo *
  • 2
    B04602 - Quadro in vetroresina cieco 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 CIECO
    B04602
    VTR 02 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO
    Prezzo
    220,01 €
    / pezzo *
    220,01 €
    / pezzo *
  • 3
    B04603 - Quadro in vetroresina cieco 500x430x210mm IP66 54M grigio Pedro VTR 03 CIECO
    B04603
    VTR 03 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO
    Prezzo
    326,49 €
    / pezzo *
    326,49 €
    / pezzo *
  • 4
    B04604 - Quadro in vetroresina cieco 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 CIECO
    B04604
    VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO
    Prezzo
    414,25 €
    / pezzo *
    414,25 €
    / pezzo *
  • 5
    B04605 - Quadro in vetroresina cieco 650x540x260mm IP66 96M grigio Pedro VTR 05 CIECO
    B04605
    VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO
    Prezzo
    487,98 €
    / pezzo *
    487,98 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti