The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Quadri in vetroresina
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • B04691
    Piastra di fondo isolante per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 02 (425x325 mm). La piastra è realizzata in resina fenolica laminata tipo bachelite ed è progettata per essere fissata sul fondo del quadro per mezzo delle viti in dotazione. Colore bianco, priva di griglia grafica per lasciare all'installatore maggiore precisione e libertà.
    EAN
    8015892535303
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    5 pezzi
    • PEDRO VTR OBLO' IP66
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • Vedere di più

    Piastra di fondo isolante PF VTR 02 ISOL per quadri Pedro VTR 02 B04691

    Prezzo
    41,34 €
    / pezzo *
    41,34 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Piastra di fondo isolante PF VTR 02 ISOL per quadri Pedro VTR 02

    B04691

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      365 mm
    • Larghezza
      242 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro
    • Trat­tamento
      Non trat­tato

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration B04691
    PDF
    RoHS report B04691
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B04691 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B04691

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04691 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04691

      Piastra di fondo isolante PF VTR 02 ISOL per quadri Pedro VTR 02

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      178,47 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

      Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

      PDF
      355,68 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16 | Hager Bocchiotti

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

      PDF
      343,15 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25

      PDF
      644,79 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20

      PDF
      2,96 MB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      223,98 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      103,55 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      99,50 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B04598 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      B04598
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      Prezzo
      533,98 €
      / pezzo *
      533,98 €
      / pezzo *
    • 2
      B04599 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 07 per quadri Pedro VTR 07
      B04599
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 07 per quadri Pedro VTR 07
      Prezzo
      987,80 €
      / pezzo *
      987,80 €
      / pezzo *
    • 3
      B04596 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
      B04596
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
      Prezzo
      319,41 €
      / pezzo *
      319,41 €
      / pezzo *
    • 4
      B04597 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 05 per quadri Pedro VTR 05
      B04597
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 05 per quadri Pedro VTR 05
      Prezzo
      405,73 €
      / pezzo *
      405,73 €
      / pezzo *
    • 5
      B04595 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 03 per quadri Pedro VTR 03
      B04595
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 03 per quadri Pedro VTR 03
      Prezzo
      276,25 €
      / pezzo *
      276,25 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti