Quadro in vetroresina cieco 500x430x210mm IP66 54M grigio Pedro VTR 03 CIECO B04603
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
-
Pannelli ciechi 2 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
-
Montanti 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 12 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Numero di file3
-
Con serraturaSÌ
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli54
-
Altezza503,70 mm
-
Larghezza433,50 mm
-
Profondità210 mm
-
Larghezza di montaggio434 mm
-
Numero di unità in larghezza18
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a parete
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP66
-
Tipo di bloccaggioSerratura a chiave, Con serratura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW
Manuale di istruzioni International 2013-04-19
PDF2,54 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF178,47 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina configurati con guide DIN. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBRange : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina configurati con guide DIN. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2015-11-25
PDF644,79 kBCertificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-17
PDF2,11 MBCertificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-20
PDF2,96 MBCertificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF223,98 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kBDichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB