VTR 02 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO B04602
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
-
Pannelli ciechi 2 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
-
Montanti 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 11 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Numero di file3
-
Con serraturaSÌ
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli36
-
Altezza428,20 mm
-
Larghezza325 mm
-
Profondità178 mm
-
Larghezza di montaggio325 mm
-
Numero di unità in larghezza12
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Grado di protezione IPIP66
-
Tipo di bloccaggioSerratura a chiave, Con serratura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW
Manuale di istruzioni International 2013-04-19
PDF2,54 MB -
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBOggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2015-11-25
PDF644,79 kBCertificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-17
PDF2,11 MBCertificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-20
PDF2,96 MBCertificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF223,98 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kBDichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB