The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP40 DESIGN
    • B04089
    Centralino di distribuzione da parete per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumé, 36 moduli, colore bianco RAL 9001.Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK09. Adatto per installazioni indoor con canali porta apparecchi e porta cavi. Potenza dissipabile 52 W. Dimensioni 408x450x137 mm, con 2 file da 19 moduli per guida DIN.
    EAN
    8015892528282
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • PABLO IP40 DESIGN

    Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 36 W B04089

    Prezzo
    141,14 €
    / pezzo *
    141,14 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 36 W

    B04089

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (11)
    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
    • Guida DIN 1 accessori disponibili
    • Pannelli ciechi 1 accessori disponibili
    • Staffe 1 accessori disponibili
    • Separa­tore interno 1 accessori disponibili
    • Elemento trat­tenuta cavi 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Kit affian­camento
    • Guida DIN
    • Pannelli ciechi
    • Staffe
    • Separa­tore interno
    • Elemento trat­tenuta cavi
    • Sistemi di chiusura
    • Adat­ta­tore canale
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05162

      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio

      6,35 €  / pezzo*
    • B05163

      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro

      1,25 €  / pezzo*
    • B05164

      Tappo doppio isolamento diametro 28 grigio per centralini Pablo

      0,77 €  / pezzo*
    • B05160

      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

      0,87 €  / pezzo*
    • B05175

      Separatore per centralini Pablo modularità 18 grigio SEP CEN/18

      8,86 €  / pezzo*
    • B05176

      Elemento di trattenuta cavi DINO per centralini Pablo

      2,44 €  / pezzo*
    • B05188

      Serratura portella SR40 DSG per centralini Pablo IP40DSG

      31,61 €  / pezzo*
    • B05169

      Adattatore canale bianco AC 40/12 W per centralini Pablo IP40 DSG

      3,93 €  / pezzo*
    • B05185

      Coprimodulo 6, 5 moduli bianco RAL9001 per centralini Pablo Design

      1,25 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di guide DIN
      2
    • Numero di file
      2
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      36
    Serie
    • Altezza
      450 mm
    • Larghezza
      408 mm
    • Profon­dità
      137 mm
    • Larghezza di montaggio
      408 mm
    • Numero di unità in larghezza
      19
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9001
    • Colore
      Bianco
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      960 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration B04089
    PDF
    RoHS report B04089
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04089 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04089

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04089 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04089

      Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 36 W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_DSG_36-54M | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_DSG_36-54M

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      361,53 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati - Centralino Pablo IP40 design | Hager Italia

      Disegni quotati - Centralino Pablo IP40 design

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-04

      PDF
      555,88 kB
      Immagine Voce di capitolato PABLO IP40 DSG centralino con portella | Hager Italia

      Voce di capitolato PABLO IP40 DSG centralino con portella

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,20 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      291,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_DSG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      269,34 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-16

      PDF
      351,88 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30

      PDF
      113,84 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05162 - Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      B05162
      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / pezzo *
      6,35 €
      / pezzo *
    • 2
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 3
      B04083 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 08 W
      B04083
      Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 08 W
      Prezzo
      37,07 €
      / pezzo *
      37,07 €
      / pezzo *
    • 4
      B04084 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 12 W
      B04084
      Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 12 W
      Prezzo
      52,47 €
      / pezzo *
      52,47 €
      / pezzo *
    • 5
      B04085 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 18 W
      B04085
      Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 18 W
      Prezzo
      68,69 €
      / pezzo *
      68,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti