Stazioni meteo | Hager Bocchiotti

Stazioni meteo

Consentono di misurare la luminosità, la temperatura esterna e la velocità del vento. Permettono anche di rilevare la pioggia ed il cambiamento giorno/notte. Questi valori possono essere impiegati per gestire allarmi e sicurezze. La versione estesa consente di gestire più soglie di intervento per ogni grandezza rilevata. Tramite GPS ricevono il segnale orario e le coordinate di posizione che utilizzano per calcolare l’esatta posizione del sole (azimut ed elevazione) e per gestire l’inclinazione delle lamelle delle ombreggiature nel caso si voglia realizzare la funzione di inseguimento solare. Inoltre è possibile usufruire di blocchi logici a bordo per implementare funzioni di gestione allarmi avanzate. Le stazioni meteo necessitano di un’alimentazione ausiliaria a 24 V DC tramite alimentatore separato.

Filtro
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.