The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP40 STAN­DARD
    • B04002
    Centralino di distribuzione da parete per apparecchiature elettriche senza portella, 8 moduli, colore grigio RAL 7035. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK09. Adatto per installazioni indoor con tubi rigidi e guaine spiralate, collegate per mezzo di idoneo raccordo. Potenza dissipabile 18 W. Dimensioni 210x200x103 mm, con 8 moduli per guida DIN.
    EAN
    8015892532098
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    18 pezzi
    • PABLO IP40 STAN­DARD

    Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 08 GRI B04002

    Prezzo
    19,35 €
    / pezzo *
    19,35 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 08 GRI

    B04002

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (6)
    • Kit affian­camento 1 product.page.accessories.products-available
    • Pannelli ciechi 1 product.page.accessories.products-available
    • Staffe 1 product.page.accessories.products-available
    • Coprimoduli 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Kit affian­camento
    • Pannelli ciechi
    • Staffe
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05162

      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio

      6,35 €  / pezzo*
    • B05164

      Tappo doppio isolamento diametro 28 grigio per centralini Pablo

      0,77 €  / pezzo*
    • B05160

      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

      0,87 €  / pezzo*
    • B05180

      Coprimodulo 6, 5 moduli grigio RAL7035 per linee Pablo e Pedro

      1,25 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      8
    Serie
    • Altezza
      200 mm
    • Larghezza
      210 mm
    • Profon­dità
      103 mm
    • Larghezza di montaggio
      210 mm
    • Numero di unità in larghezza
      8
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      Sì
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B04002
    PDF
    RoHS report B04002
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B04002 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B04002

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04002 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04002

      Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 08 GRI

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_STD_04-24M | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_STD_04-24M

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      173,86 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Disegni quotati Centralino Pablo IP40 standard | Hager Bocchiotti

      Disegni quotati Centralino Pablo IP40 standard

      Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 standard per una progettazione efficiente e sicura.

      PDF
      440,62 kB
      Immagine Voce di capitolato PABLO IP40 STD centralino senza portella | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato PABLO IP40 STD centralino senza portella

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      150,79 kB
    • Prodotto Modello Bim

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Bocchiotti

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Bocchiotti

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Bocchiotti

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Bocchiotti

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Bocchiotti

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Bocchiotti

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      295,20 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      329,26 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-16

      PDF
      351,88 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30

      PDF
      113,84 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B05162 - Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      B05162
      Kit affiancamento A-KIT per centralini Pablo IP65 / IP40 STD grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / pezzo *
      6,35 €
      / pezzo *
    • 2
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 3
      B04000 - Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 04 GRI
      B04000
      Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 04 GRI
      Prezzo
      9,95 €
      / pezzo *
      9,95 €
      / pezzo *
    • 4
      B04010 - Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 12 GRI
      B04010
      Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 12 GRI
      Prezzo
      32,97 €
      / pezzo *
      32,97 €
      / pezzo *
    • 5
      B04011 - Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 18 GRI
      B04011
      Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 18 GRI
      Prezzo
      44,25 €
      / pezzo *
      44,25 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti