Placca in vetro per interruttore/pulsante a manopola Serie Glas 109009
EAN
4011334440307
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
64,47 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino) 7 accessori disponibili -
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 2 accessori disponibili -
Scatola per la presa dell'antenna 5 accessori disponibili -
Elemento di controllo 4 accessori disponibili -
Coperchio 4 accessori disponibili -
Dimmer 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di bande1
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeVetro
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza80 mm
-
Profondità5,80 mm
-
Numero di unità orizzontali1
-
Numero di unità verticali1
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 109009
Placca in vetro per interruttore/pulsante a manopola Serie Glas
PDF
Più documentazione