The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Prodotti complemen­tari
    • WTA6100RG
    EAN
    3250610090213
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker Serie 1930 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Serie Glas - Prodotti complemen­tari
    • Vedi altro

    Manicotto distanziatore 1930/Glas/Palazzo rosso WTA6100RG

    Prezzo
    1,00 €
    / pezzo *
    1,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Configura il prodotto

    Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.

    Tool software de-DE 2025-11-13

    Strumenti aperti

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Manicotto distanziatore 1930/Glas/Palazzo rosso

    WTA6100RG

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Rosso
    Serie
    • Altezza
      27,20 mm
    • Larghezza
      36,20 mm
    • Profon­dità
      28 mm
    Testo
    • Scatola
      Per la nuova generazione di scatole da incasso della ditta Kaiser

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WTA6100RG
    PDF
    RoHS report WTA6100RG
    PDF
    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WTA6100RG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WTA6100RG

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WTA6100RG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WTA6100RG

      Manicotto distanziatore 1930/Glas/Palazzo rosso

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WTA6200WG - Invito tubo a parete bianco polare
      WTA6200WG
      Invito tubo a parete bianco polare
      Prezzo
      6,39 €
      / pezzo *
      6,39 €
      / pezzo *
    • 2
      WTA6400WG - Invito cavo e canalina a parete bianco polare
      WTA6400WG
      Invito cavo e canalina a parete bianco polare
      Prezzo
      3,45 €
      / pezzo *
      3,45 €
      / pezzo *
    • 3
      WTA6300BG - Connettore per combinazioni multiple a parete nero
      WTA6300BG
      Connettore per combinazioni multiple a parete nero
      Prezzo
      4,49 €
      / pezzo *
      4,49 €
      / pezzo *
    • 4
      WTA6300WG - Connettore per combinazioni multiple a parete bianco polare
      WTA6300WG
      Connettore per combinazioni multiple a parete bianco polare
      Prezzo
      4,49 €
      / pezzo *
      4,49 €
      / pezzo *
    • 5
      WTA6200BG - Invito tubo a parete nero
      WTA6200BG
      Invito tubo a parete nero
      Prezzo
      6,39 €
      / pezzo *
      6,39 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti