Attuatori modulari KNX Secure HVAC | Hager Bocchiotti

Attua­tori
HVAC

Controllo sicuro ed effi­ciente per clima­tiz­za­zione, riscal­da­mento e venti­la­zione

La domo­tica smart va oltre il semplice controllo intel­li­gente del riscal­da­mento, e con i nuovi attua­tori KNX di Hager Bocchiotti puoi stabi­lire un nuovo standard. Unici sul mercato, offrono 12 rego­la­tori per gestire fino a 12 zone indi­pen­denti.

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-header-landscape

Attua­tori modu­lari KNX Secure HVAC

Gli attua­tori modu­lari KNX Secure HVAC di Hager Bocchiotti offrono un controllo preciso e affi­da­bile per la gestione di clima­tiz­za­zione, riscal­da­mento venti­la­zione. Proget­tati per garan­tire massima sicu­rezza ed effi­cienza, i nuovi codici TYMS646R e TYMS646T rispet­tano lo standard KNX Secure, assi­cu­rando comu­ni­ca­zioni protette e confor­mità ai più elevati requi­siti di sicu­rezza.


Scopri tutta la gamma

Tre dispo­si­tivi e due diverse moda­lità di program­ma­zione

Grazie alla tecno­logia KNX e KNX Secure questi dispo­si­tivi offrono presta­zioni otti­mali per una gestione intel­li­gente e perso­na­liz­zata degli impianti HVAC.
hager-bocchiotti-attuatori-knx-adv3-TYF646F-landscape

TYF642F

Consente il controllo preciso di due fancoil, con 6 velo­cità e una capa­cità di 10A, per impianti di clima­tiz­za­zione.

hager-bocchiotti-attuatori-knx-adv5-TYMS646R-landscape

TYMS646R – Secure

Con 6 uscite e 12 termo­re­go­la­tori consente un controllo preciso e sicuro di riscal­da­mento e clima­tiz­za­zione.
Segue gli standard KNX Secure.

hager-bocchiotti-attuatori-knx-adv4-TYMS646T-landscape

TYMS646T – Secure

Con 6 uscite TRIAC 24/230V offre un controllo sicuro e affi­da­bile per sistemi di riscal­da­mento e clima­tiz­za­zione.
Segue gli standard KNX Secure.



Campi
appli­ca­tivi

Gli attua­tori knx per il controllo della tempe­ra­tura sono perfetti per appli­ca­zioni resi­den­ziali, terziarie e commer­ciali, rappre­sen­tando la solu­zione ideale per un sistema HVAC moderno e perfor­mante.

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-key-campi-1-calorifero-land

Fancoil, calo­ri­feri e convet­tori

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-key-campi-2-caldaia-land

Caldaie e impianti di riscal­da­mento

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-key-campi-3-pompe-land

Pompe di calore

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-key-campi-4-uta-land

(UTA) Unità di trat­ta­mento aria

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-key-campi-5-riscaldamento-land

Impianti di raffre­sca­mento

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-key-campi-6-vmc-land

(VMC) venti­la­zione control­lata


Vantaggi

Gli attua­tori KNX HVAC offrono un controllo centra­liz­zato e perso­na­liz­zato del riscal­da­mento, raffre­sca­mento e venti­la­zione, miglio­rando il comfort e l'effi­cienza ener­ge­tica. Grazie alla tecno­logia KNX Secure, garan­ti­scono una comu­ni­ca­zione sicura e inte­grano facil­mente altri dispo­si­tivi KNX. Sono facili da instal­lare, scala­bili e ridu­cono i consumi, otti­miz­zando la gestione dell'impianto. Un'ottima scelta per ambienti resi­den­ziali, commer­ciali e terziari.

hager-bocchiotti-attuatori-hvac-story-vantaggi-grey-land

Scopri tutti gli attua­tori

Nella nostra gamma trovi una varietà di attua­tori KNX, dai modelli on/off a quelli per vene­ziane e tappa­relle, fino agli attua­tori da incasso, dimmer e DALI.