Bornes de recharge pour véhicules électriques : modèles, installation et règlementations


Que ce soit pour une installation résidentielle, parking privé ou public ou encore en entreprise, notre gamme de bornes recharge witty vous offre une solution complète et adaptée à tout type d’installation électrique. Conformes aux normes en vigueur, les bornes witty garantissent une installation sécurisée et performante.


Les bornes witty, la solution de recharge de Hager

• Gamme complète conçue avec et pour les installateurs,
• faciles à installer et à mettre en œuvre,
• communicantes,
• évolutives vers de nouvelles fonctionnalités,
• accompagnement et support technique dédié.

Vue d'ensemble de la gamme de bornes de recharge witty de Hager

Comparatif de bornes de recharge :
trouvez la solution idéale pour votre chantier

Que ce soit pour des applications résidentielles ou tertiaires, pour des parkings privés ou publics, concernés ou non, vous trouverez toujours la solution idéale dans la gamme witty.

 

Tableau comparatif de bornes

 

 

Borne
résidentielle

Borne connectée résidentielle et petit tertiaire

Borne pour parking collectif privé

Borne tertiaire pour parkings privés et publics

 

Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge spirituelle de Hager posée sur le mur de sa maison

witty one

Homme qui branche son véhicule à la borne de recharge spirituelle plus de Hager

witty plus

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne spirituelle pro de Hager

witty pro

Borne de recharge witty park 2 de Hager sur un parking avec des voitures

witty park 2

Applications principales  Résidentiel, individuel ou collectif Résidentiel individuel Petit tertiaire et
résidentiel collectif
Tertiaire privé ou public
Utilisations principales Particulier et flotte Particulier, privé et flotte, autoconsommation
Parking opéré Parking opéré
Monétisation
Puissance de charge 7,4 kW/22 kW 7,4 kW/22 kW 7,4 kW/22 kW 7,4 kW/22 kW
Compatibilité ISO 15118-20 Voiture-bleu-03_SF_200x200   Voiture-bleu-03_SF_200x200 Voiture-bleu-03_SF_200x200  Voiture-bleu-03_SF_200x200 
Gestion d'accès RFID Voiture-bleu-03_SF_200x200
 Voiture-bleu-03_SF_200x200 Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Connectivité Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-01_SF_200x200/Voiture-bleu-01_SF_200x200 Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/Voiture-bleu-01_SF_200x200 -  / Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/Voiture-bleu-03_SF_200x200 -  / Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/Voiture-bleu-03_SF_200x200
Prise en charge TIC
(standard et historique)
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-01_SF_200x200
- Voiture-bleu-01_SF_200x200
Optimisation solaire
(excédent Photovoltaïque)
Basic Basic et expert avec gest. flow - -
Comptage intégré (MID) Voiture-bleu-01_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Connexion CPO 
(OCPP)
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Charge dynamique Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
par le biais d'un LLM par le biais d'un LLM
Nombre de points de charge 1 1 1 2
Terminal de paiement       Voiture-bleu-03_SF_200x200 
Interface config et utilisation Hager Charge (iOS / Android)
Page web de configuration
Gestion de grappes   Voiture-bleu-03_SF_200x200(via flow)
8 points de charge max
Voiture-bleu-03_SF_200x200(via LLM)
40 points de charge max

 

Voiture-bleu-03_SF_200x200= de série,  Voiture-bleu-01_SF_200x200= en option, - = non disponible



borne de recharge witty one de Hager

La borne résidentielle witty one combine design, facilité d’utilisation pour une recharge simple et efficace.

À partir de 955 €

borne de recharge witty one de Hager

La borne connectée witty plus est une solution de recharge adaptée à vos chantiers résidentiels et petit tertiaire.

À partir de 1 421,00 €

borne de recharge witty pro de Hager

La borne de recharge witty pro est la solution pour les parkings privés et collectifs.

À partir de 1 550,00 €

borne de recharge witty park 2 de Hager

La borne de recharge witty park 2 est la solution pour les parkings tertiaires où plusieurs points de charge sont nécessaires.

À partir de 6 500,00 €


Découvrez aussi la prise de recharge renforcée witty

La prise renforcée witty est idéale pour des usages où une recharge rapide n'est pas nécessaire : vélo, scooter, voiture sans permis.
Appartenant à la gamme cubyko, cette solution convient pour une installation murale intérieure ou extérieure IP55.

 

Je découvre witty prise →

Prise de recharge renforcée witty XEV080 et XEV081 pour véhicule électrique de la gamme étanche cubyko de Hager


Video thumbnail play

witty, l'énergie qui vous fait avancer


Installation des bornes de recharge :
des outils pour vous et vos clients

Que ce soit pour vous aider à choisir les produits, pour la configuration sur le chantier ou pour la gestion de la borne par vos clients, vous avez des outils à disposition pour vous faciliter le chantier.

 

Homme utilisant le configurateur Witty, l'interface d'aide au choix des bornes witty de Hager sur un PC portable

Avant de démarrer votre chantier

Le configurateur witty est une aide au choix pour les installations résidentielles. En quelques étapes, obtenez la liste des références, accessoires et protections adaptés à votre chantier.


Je regarde le tuto →

 

Homme utilisant help.hager le support d'aide pour les pro, pour l'installation de produits, l'aide sur nos logiciels, le chiffrage, etc. sur un smartphone

Pendant l’installation des produits

Accédez à une FAQ regroupant les réponses aux questions les plus fréquentes posées à notre centre d'expertise technique.
Découvrez également nos guides d'installation simples et rapides pour vos bornes sur notre chaîne YouTube.


J'accède à la playlist YouTube →

Borne witty de Hager connectée grâce aux cartes de communication Wi-Fi ou ethernet. Connectez vos clients à leur borne grâce à l'application Hager witty.

Après la mise en route

L’application Hager witty est dédiée aux utilisateurs de bornes Hager. Elle permet une prise en main simple et intuitive et facilite l'accès à leurs informations de recharge.


Je regarde le tuto →


Assistance à la mise en service des bornes communicantes

Face à l’évolution technologique des bornes de recharge, nous avons pensé un service calibré pour les installateurs.
Grâce à l’assistance à la mise en service IRVE, bénéficiez d'un coach pendant toutes les étapes de vos chantiers.

L’objectif est de sécuriser vos délais et la satisfaction client.

 

Je veux en savoir plus →

Un électricien installe une borne de recharge witty park 2 de Hager sur un parking.

Installation des bornes de recharge :
que disent la loi et les normes ?

Les normes et réglementations autour de la mobilité électrique assurent la sécurité, l’interopérabilité, la performance et la durabilité des véhicules et infrastructures.

Des voitures sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager.

Loi d'O­rien­ta­tion des Mo­bi­li­tés - LOM

La loi LOM vise à réformer les politiques de mobilité pour les rendre plus durables, plus pratiques et inclusives. À partir du 1er janvier 2025, les entreprises dont les parcs de stationnement sont supérieurs à 20 places devront installer des bornes de recharge pour véhicules électriques.


Sur un parking privé, des bornes de recharge witty pro de Hager sont en train de recharger des véhicules.

La norme ISO 15-118

Elle a pour but de faciliter la recharge des véhicules branchés aux bornes compatibles pour bénéficier d’une recharge optimale, efficace et fiable. Hager prépare d’ores et déjà le futur de la mobilité électrique en incluant la certification ISO 15-118 à la gamme de bornes opérables witty.



Vous êtes un particulier et souhaitez faire installer une solution de recharge ?

Quelle borne choisir ? Quelle est la compatibilité avec mon véhicule ? À quelles aides ai-je droit ? Autant d’interrogations auxquelles nous vous aidons à trouver vos réponses.


Ce serait dommage de ne plus être au courant !

Pour ne rien manquer des actualités Hager, inscrivez-vous à notre newsletter !

 


Je m'abonne →

Personne tenant son smartphone affichant la newsletter qui informe de la disponibilité du guide de la nouvelle NF C 15-100 de Hager