Plaque 3 postes Essensya réversible entraxe 71mm Titane WE493
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bouton-poussoir (résidentiel) 13 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur 7 produit(s) disponible(s) -
Capteur de mouvement/détecteur de présence 7 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 1 produit(s) disponible(s) -
Prise pour antenne 6 produit(s) disponible(s) -
Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes3
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Nombre d'unités, verticales3
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WE493
Plaque 3 postes Essensya réversible entraxe 71mm Titane
PDF -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kB
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
essensya
PDF275,61 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2023-10-10
PDF187,11 kB
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF366,20 kB