The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Méca­nismes
    • WE100G
    La prise de courant 2 P+T à griffes WE100G fait partie de la gamme essensya. Pure. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
    EAN
    13250617131008
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Méca­nismes

    Prise de courant essensya 2P+T à griffes Pure WE100G

    Prix
    9,49 €
    HT/ Pièce *
    9,49 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise de courant essensya 2P+T à griffes Pure

    WE100G

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Brillant
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Profon­deur
      37 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    • Profon­deur de montage
      40 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    • Avec fixa­tion à griffes
      Oui
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe, borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme française NF
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec ferme­ture
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Couver­cle, porte
    • Type de couvercle
      Aucun couvercle
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Déclaration REACH WE100G
    PDF
    Rapport RoHS WE100G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE100G | Hager France

      Image produit WE100G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE100G | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE100G

      Prise 2P+T 16A 250V SansVis à griffes Essensya Pure

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Liste des prix

      Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

      Référentiel prix - Appareillage mural

      essensya

      PDF
      275,61 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WE258 - essensya Prise TV double type F pour réseaux câblés
      WE258
      TV+FM double type F directe Essensya Pure
      Prix
      44,52 €
      HT/ Pièce *
      44,52 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WE113 - Chargeur essensya double USB A+C 15W Finition Pure
      WE113
      Chargeur Double USB 3A type A+C Essensya Pure
      Prix
      54,44 €
      HT/ Pièce *
      54,44 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WE224 - RJ45 essensya Cat 6 FTP simple finition Pure
      WE224
      RJ45 CAT.6 FTP simple Essensya Pure
      Prix
      22,84 €
      HT/ Pièce *
      22,84 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WE044 - Double InterBP Duo essensya va et vient ou bouton poussoir Pure
      WE044
      Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir pure
      Prix
      24,09 €
      HT/ Pièce *
      24,09 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WE259 - essensya Prise TV type "F"
      WE259
      TV type F directe Essensya Pure
      Prix
      20,87 €
      HT/ Pièce *
      20,87 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026