The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Méca­nismes
    • WE256A
    La prise TV + FM + SAT directe WE256A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
    EAN
    13250617105238
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Méca­nismes

    Prise essensya TV+FM+SAT directe Anthracite WE256A

    Prix
    37,86 €
    HT/ Pièce *
    37,86 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise essensya TV+FM+SAT directe Anthracite

    WE256A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Fréquence
    • Bande passante
      4 - 2 400 MHz
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      3
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7021
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      40 mm
    • Profon­deur de montage
      40 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Déclaration REACH WE256A
    PDF
    Rapport RoHS WE256A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE256A | Hager France

      Image produit WE256A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE256A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE256A

      TV+FM+SAT directe 1 entrée Essensya anthracite

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, ar 2024-12-04 | Hager France

      Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, ar 2024-12-04

      PDF
      1,24 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL 2023-10-06 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL 2023-10-06

      PDF
      1,22 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Information produit

      Image Nouveautés appareillage mural 2023 | Hager France

      Nouveautés appareillage mural 2023

      Découvrez les 3 nouveautés de nos gammes appareillage mural.

      PDF
      298,23 kB
    • Liste des prix

      Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

      Référentiel prix - Appareillage mural

      essensya

      PDF
      275,61 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WE00150 - Interrupteur essensya Lot de 50 va et vient Pure
      WE00150
      Lot de 50 interrupteurs va-et-vient Essensya Pure
      Prix
      370,91 €
      HT/ Pièce *
      370,91 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WE049 - InterBP Duo essensya VMC va et vient ou bouton poussoir Pure
      WE049
      InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC pure
      Prix
      17,87 €
      HT/ Pièce *
      17,87 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WE010 - Permutateur essensya 10A, finition Pure
      WE010
      Permutateur Essensya Pure
      Prix
      32,45 €
      HT/ Pièce *
      32,45 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WE040 - Double Interrupteur essensya va et vient Pure
      WE040
      Double interrupteur va-et-vient Essensya Pure
      Prix
      21,90 €
      HT/ Pièce *
      21,90 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WE256 - Prise essensya TV+FM+SAT directe finition Pure
      WE256
      TV+FM+SAT directe 1 entrée Essensya Pure
      Prix
      44,19 €
      HT/ Pièce *
      44,19 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026